DEK-OV- 12DC/ 24DC/ 3 - Modulo relè a stato solido
2941387

Morsetto a relè a stato solido di potenza, ingresso: 12 V DC, uscita: 3-30 V DC/3 A, spessore morsetti 6,2 mm

Dettagli prodotto









I vantaggi

È disponibile la versione attuatore
Ponticelli a pettine EB-DIK
Siglatura e montaggio con la flessibilità dei morsetti componibili
Commutazione priva di usura fino a 24 V DC/10 A o 240 V AC/800 mA
Circuito di protezione integrato, sul lato d'uscita
Circuito di ingresso integrato
Separazione galvanica tra ingresso e uscita fino a 2,5 kVeff
Segnalazione stato
Interruttore a tensione zero con uscita AC