DEK-OE-230AC/ 48DC/100
-
Modulo relè a stato solido
2940210
Morsetto a relè a stato solido di ingresso, ingresso: 230 V AC, uscita: 3 - 48 V DC/ 100 mA, spessore morsetti 6,2 mm
Dettagli prodotto
| Istruzioni per l’ordine: | La custodia è aperta su un lato. Il coperchio adatto è D-DEK 1,5 GN (2716949). |
| Nota per l'utilizzo | Uso dei ponticelli EB 80-DIK... nei morsetti DEK: data la possibile dilatazione (limitata) della custodia DEK dovuta all’assorbimento dell’umidità dell’aria circostante e a un gioco di tolleranza sfavorevole tra un ampio numero di morsetti DEK e il ponticello EB 80-DIK, se si usano ponticelli EB 80-DIK, è consigliabile separarli ogni 10-12 morsetti DEK e inserire invece un ponticello a filo verso il morsetto DEK successivo. |
| Tipo di prodotto | Modulo relè a stato solido |
| Famiglia di prodotti | DEK |
| Applicazione | Funzione d'uscita |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Caratteristiche di isolamento: Norme / Disposizioni | |
| isolamento | Isolamento di base |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Stato di manutenzione dei dati | |
| Data ultima gestione dei dati | 01.04.2026 |
| Tensione di prova (Ingresso/uscita) | 2,5 kV AC (Ingresso/uscita) |
| Tensione d'ingresso nominale UN | 230 V AC |
| Range d'ingresso rispetto a UN | 0,9 ... 1,1 |
| Range tensione d'ingresso | 207 V AC ... 253 V AC |
| Soglia di commutazione segnale "0" tensione | ≤ 92 V |
| Soglia di commutazione segnale "0" rispetto a UN | ≤ 0,4 |
| Soglia di commutazione segnale "1" tensione | ≥ 207 V |
| Soglia di commutazione segnale "1" rispetto a UN | ≥ 0,9 |
| Corrente d'ingresso tipica con UN | 2,5 mA |
| Tempo di accensione tipico | 10 ms |
| Tempo di disinserzione tipico | 20 ms |
| Indicazione tensione di esercizio | LED giallo |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità |
| Prot. contro le sovratensioni | |
| Frequenza di trasmissione | 3 Hz |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 in chiusura |
| Tipo di uscita digitale | elettronica |
| Range tensione d'uscita | 3 V DC ... 48 V DC |
| Corrente permanente limite | 100 mA |
| Caduta di tensione alla max. corrente limite permanente | ≤ 0,9 V |
| Collegamento d'uscita | 2 conduttori senza massa, 3 conduttori collegati a massa |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità; Diodo contro inv. polarità |
| diodo di smorzamento; Diodo di smorzamento | |
| Resistenza d'uscita | ca. 22 kΩ (con funzionamento a 3 conduttori) |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Coppia di serraggio | 0,4 Nm ... 0,5 Nm |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 6,2 mm |
| Altezza | 80 mm |
| Profondità | 56 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
| Norme / Disposizioni | |
| Norme/Disposizioni | IEC 60947-5-1 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2940210 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK61A1 |
| Codice prodotto | DK61A1 |
| GTIN | 4017918079918 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 21,44 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 20,9 g |
| Numero tariffa doganale | 85364900 |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead|7439-92-1 (n. CAS: Non pertinente) |
| SCIP | 92c4bd06-89fa-4d09-81db-28d5fdd8651b |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
-
EB 3- DIK RD - Ponticello a pettine 2716745
-
EB 4- DIK RD - Ponticello a pettine 2716758
-
EB 5- DIK RD - Ponticello a pettine 2716761
-
EB 10- DIK RD - Ponticello a pettine 2716774
-
EB 80- DIK RD - Ponticello a pettine 2715953
-
EB 5- DIK BU - Ponticello a pettine 2716677
-
EB 10- DIK BU - Ponticello a pettine 2716680
-
EB 80- DIK BU - Ponticello a pettine 2715940
-
D-DEK 1,5 GN - Piastra di separazione 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Nastro Zack 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 5060935
-
DIKD 1,5 - Morsetto iniziatore/attuatore 2715979
I vantaggi
È disponibile la versione attuatore
Ponticelli a pettine EB-DIK
Siglatura e montaggio con la flessibilità dei morsetti componibili
Commutazione priva di usura fino a 24 V DC/10 A o 240 V AC/800 mA
Circuito di protezione integrato, sul lato d'uscita
Segnalazione stato
Circuito di ingresso integrato
Interruttore a tensione zero con uscita AC
Separazione galvanica tra ingresso e uscita fino a 2,5 kVeff
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)