RAD-ISM-900-SET-BD-BUS-AU
-
Modulo radio
2867487
Sistema di trasmissione bidirezionale, senza fili, 900 MHz (Australia), costituito da due transceiver (trasmettitore e ricevitore)
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Modulo radio |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 9 V DC ... 30 V DC |
| Corrente assorbita tipica | 75 mA |
| Max. corrente assorbita | 200 mA |
| Digitale | |
| Range tensione d'ingresso | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
| Soglia di commutazione segnale "0" tensione | max. 1,5 V DC |
| Soglia di commutazione segnale "1" tensione | min. 5 V DC |
| Analogico | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingresso corrente (ingresso analogico) |
| Segnale d'ingresso, corrente | 4 mA ... 20 mA |
| Resistenza d'ingresso ingresso corrente | < 170 Ω |
| Analogico | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingresso tensione (ingresso digitale) |
| Digitale | |
| Denominazione uscita | 2x uscite relè + 1x collegamento RF |
| Numero uscite | 3 |
| Tipo di commutazione del contatto | 3 contatti in chiusura liberi da potenziale |
| Materiale dei contatti | Ag, dorato |
| Max. tensione commutabile | 30 V DC |
| 250 V AC | |
| Corrente permanente limite | 2 A |
| Analogico | |
| Denominazione uscita | Uscita in corrente |
| Numero uscite | 1 |
| Carico/carico di uscita uscita di corrente | 700 Ω (con UB= 24 V, RB= [UB-10V] / 20 mA) |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Filettatura | M3 |
| Apparecchi radiotrasmittenti | |
| Direzione | Bidirezionale |
| Frequenza | 915,1 MHz ... 927,8 MHz |
| Numero di gruppi canali | 2 |
| Numero di canali per gruppo | 63 |
| Potenza di trasmissione | 1 W |
| Wireless | |
| Banda di frequenza | 900 MHz |
| Larghezza | 22,5 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Profondità | 114,5 mm |
| Colore | verde |
| Materiale custodia | Poliammide PA non rinforzato |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C |
| -40 °F ... 158 °F | |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Compatibilità elettromagnetica | FCC Parte 15.247 |
| Nota per il montaggio | su guida standard NS 35 a norma EN 60715 |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2867487 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DNC651 |
| Codice prodotto | DNC651 |
| GTIN | 4046356046879 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 432,7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 432,7 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | CA |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Non applicabile |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
Prodotti compatibili
-
-
RAD-OUT-4A-I - Modulo di espansione 2867128
-
RAD-IN-8D - Modulo di espansione 2867144
-
RAD-OUT-8D-REL - Modulo di espansione 2867157
-
RAD-IN+OUT-2D-1A-I - Modulo di espansione 2867322
-
RAD-IN-2D-CNT - Modulo di espansione 2885223
-
RAD-OUT-2D-CNT - Modulo di espansione 2885236
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-3-N - Antenna 2867791
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - Antenna 2867801
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - Antenna 2867814
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-50-AS - Antenna 2867830
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-0-6 - Antenna 2867160
-
RAD-CAB-RG58-20 - Cavo per antenna 2867212
-
RAD-CAB-RG213-25 - Cavo per antenna 2867597
-
RAD-CAB-RG213-40 - Cavo coassiale 2867377
-
RAD-CAB-RG213-50 - Cavo coassiale 2867225
-
RAD-CAB-PFP400-60 - Cavo coassiale 2867380
-
RAD-CAB-PFP400-80 - Cavo coassiale 2867393
-
RAD-CAB-PFP400-100 - Cavo per antenna 2867238
-
RAD-CAB-LMR600-125 - Cavo per antenna 2885210
-
RAD-CAB-PFP600-150 - Cavo per antenna 2885184
-
RAD-CAB-PFP900-200 - Cavo per antenna 2885197
-
RAD-CON-MCX-N-SB - Cavo per antenna 2867717
-
RAD-CON-SMA-N-SS - Cavo per antenna 2867403
-
RAD-CON-MCX-MCX-SS - Cavo per antenna 2867607
-
RAD-CON-MCX90-N-SS - Cavo per antenna 2885207
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-6-N - Antenna 2885579
I vantaggi
Il piedino bus integrato permette la connessione di altri moduli I/O
Stato del collegamento radio mediante un relè (link RF)
Ogni transceiver ha 1 ingresso analogico (4 ... 20 mA) e 2 ingressi digitali (5 ... 30 V AC/DC), nonché 1 uscita analogica e 2 uscite digitali, per la connessione diretta a sensori e attuatori compatibili e per la trasmissione dati in entrambe le direzioni
Tecnica di dispersione di spettro in banda base
Funzionamento su banda ISM di 902 MHz ... 928 MHz senza necessità di licenza
I singoli transceiver sono in Class I, Division 2
Possono essere aggiunti altri transceiver per poter realizzare sistemi repeater
Due antenne omnidirezionali (opzionali)
Non è necessario alcun intervento di parametrizzazione o di programmazione
Due transceiver programmati che comunicano automaticamente fra loro
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)