I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

FL WLAN 24 DAP 802-11-US - Modulo radio
2700451

WLAN-Dual-Access-Point per USA e Canada, 24 V DC, PoE; IEEE 802.11 a/b/g; 2,4 GHz; 5 GHz, Client-Adapter; Antenna Diversity; Web-based Management; 802.11i, WPA2, WPA-PSK, RADIUS, WEP, TKIP, AES

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili



I vantaggi

Supporto 2,4 GHz e 5 GHz
Elevata resistenza alle vibrazioni, agli urti e EMC
Massima sicurezza secondo IEEE 802.11i con cifratura AES
Portata di centinaia di metri*