I moduli d'uscita analogici con classe di protezione IP67 permettono di collegare attuatori analogici alla rete INTERBUS tramite connettori M12.
Questo moduli analogici sono dotati di un canale che può riprodurre corrente (0 - 20 mA, 4 - 20 mA ) o tensione (10 V) in una risoluzione di 12 bit.
Gli attuatori analogici vengono collegati con i normali connettori M12, mentre il INTERBUS-Loop 2 viene collegato con l'ausilio del sistema ad attacco rapido QUICKON.
IB L2 BOX AO 1/2/I M12
-
Modulo I/O
2731937
Modulo di uscita analogico, 1 uscita analogica, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, tecnica di collegamento a 2 conduttori, grado di protezione IP65/67