Moduli d'ingresso analogici per misurazione di temperature e resistenze INTERBUS ST
Questo moduli di ingresso analogici si prestano per il rilevamento dei segnali di temperatura.
Possono essere collegate comuni resistenze di misurazione della temperatura o termocoppie.
Oltre a diversi sensori è possibile programmare anche differenti curve caratteristiche. Ulteriori caratteristiche:
- Un nuovo sistema di schermatura per sensori consente di raggiungere requisiti EMC superiori. Per ogni ingresso è possibile collegare uno schermo separato. Non sono necessari cablaggi esterni.
- LED di diagnostica segnalano in qualsiasi momento la modalità operativa.
- Tutti i moduli possono essere siglati individualmente sull'ampio spazio di siglatura del cartellino estraibile. La siglatura viene effettuata a mano, con plotter o stampante.
- In caso di guasto, l'elettronica del modulo viene sostituita con facilità. Il blocchetto di morsetti passivi rimane montato e cablato sulla guida. La sostituzione può così avvenire in pochi secondi senza l'impiego di utensili.
- I fusibili sono accessibili dall'esterno in modo tale da poter eliminare eventuali guasti in tempi minimi.
- Il collegamento con il potenziale di terra viene realizzato direttamente tramite la guida di supporto.
- Per la siglatura dei blocchi di morsetti si possono utilizzare i consueti materiali di siglatura (nastro Zack ZB-6, ecc.).
IB ST 24 PT100 4/4
-
Modulo I/O
2752767
Modulo di ingresso analogico INTERBUS ST, 4 ingressi, RTD, collegamento a 2, 3, 4 conduttori, grado di protezione IP20, costituito da: morsetto con attacco a vite ed elettronica
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Moduli di rilevazione della temperatura
Tipi di segnale standard (tensione e corrente)