Moduli di ingresso/uscita digitali INTERBUS-ST
I moduli digitali di ingresso/uscita INTERBUS offrono la possibilità di collegare 8 sensori e 8 attuatori con la tecnologia a 3 conduttori.
Anche l'elettronica del modulo è a innesto. In caso di errore, la morsettiera base passiva rimane sulla guida DIN e l'elettronica attiva viene sostituita in pochi passaggi.
I moduli sono protetti dall'inversione di polarità e le uscite sono protette dal cortocircuito con fusibili. Lo stato dei fusibili viene monitorato e gli errori vengono segnalati al controllore.
Il contatto con la messa a terra di protezione avviene direttamente all'innesto dei moduli sulla guida DIN.
I LED di stato I/O e le visualizzazioni della diagnostica bus sulla parte superiore dell'elettronica del modulo forniscono in ogni momento tutte le informazioni in merito allo stato del modulo.
Tutti i moduli possono essere contrassegnati singolarmente sull'ampio campo di siglatura estraibile. La siglatura delle schede può essere effettuata a mano, con plotter o stampante. Inoltre i punti di collegamento possono essere contrassegnati singolarmente con la striscia Zack.
IB ST 24 DIO 8/8R/3
-
Modulo I/O
2751849
Modulo I/O analogico INTERBUS ST, 8 ingressi, 24 V DC, 8 uscite a relè con contatto di scambio, grado di protezione IP20, costituito da: morsetto con attacco a vite ed elettronica
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
8 ingressi digitali
8 uscite relè
Collegamento dei sensori con connessione a 3 conduttori