AXL UTH 8-ME - Modulo I/O
2688420

Modulo di temperatura Axioline, 8 ingressi per il collegamento di sensori termocoppie (modulo elettronico come ricambio per l'articolo 2688417 AXL UTH 8)

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili



I vantaggi

Indicatore di stato e diagnostica
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura
Possibilità di connessione esterna di sensori per punto di confronto Pt 100
Collegamento dei sensori con connessione a 2 conduttori
8 canali di ingresso analogici per la connessione di termocoppie o tensioni lineari da -100 mV a +100 mV
Rilevamento interno e compensazione della temperatura del punto di confronto (parametrizzabile)
1 canale di ingresso analogico per la connessione di tensioni da -5 V a +5 V
Basse tolleranze (tipicamente ±0,01 % sensore tipo K)
Elevata stabilità alle temperature (tipicamente 5 ppm/K)
Funzione di ricerca canale "Channel Scout"
Elevata resistenza agli influssi di disturbi elettromagnetici (classe A)
Monitoraggio dell'installazione con visualizzazione mediante LED di diagnostica per canale