AXL AO 8-ME - Modulo I/O
2688200

Modulo di uscita analogico Axioline, 8 uscite: 0-10 V, ±10 V, 0-5 V, ±5 V, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, connessione a 2 conduttori (modulo elettronico come ricambio per l'articolo 2688080 AXL AO 8)

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili



I vantaggi

Campi di conduttori: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Uscite a prova di cortocircuito
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura
Campi di corrente: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
8 canali di uscita analogici, bipolari per la connessione a scelta di segnali di tensione o di corrente
Collegamento degli attuatori con connessione a 2 conduttori
Indicatore di stato e diagnostica