IB IL TEMPCON UTH - Modulo funzionale Inline
2819312

Regolatore della temperatura Inline, senza accessori, 8 ingressi per termocoppie, 8 uscite, 24 V DC, tecnica di collegamento a 2 conduttori

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili

I vantaggi

Monitoraggio della corrente di riscaldamento e del sistema di controllo ad anello chiuso
Configurazione mediante tool di engineering (software di configurazione)
Auto-ottimizzazione
Configurabile come regolatore a 2 punti, a 3 punti, controllore per motori passo-passo o come dispositivo di segnalazione (commutatore del valore di soglia)
8 uscite 24 V DC, 70 mA
8 ingressi analogici per termocoppie