IB IL TEMP 4/8 RTD-PAC/CN
-
Modulo funzionale Inline
2692487
Modulo di ingresso analogico Inline Modular, 8 ingressi, RTD (termoresistenza), connessione a 3 conduttori, con connettori per periferie
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Indicatore di stato e diagnostica
Misurazione di temperatura e resistenza in millisecondi
Ingressi robusti ideali per l'utilizzo in ambienti industriali con disturbo elettromagnetico
Parametrizzazione dei canali indipendente mediante sistema a bus
Comunicazione a scelta mediante dati di processo o canale parametri (PCP)
Collegamento dei sensori con connessione a 2 e 3 conduttori
8 ingressi per sensori di temperatura resistivi e resistenze lineari fino a 20 kΩ
Rappresentazione dei valori di misura in tre diversi formati
Tipi di sensore Pt, Ni, Cu, KTY secondo DIN e SAMA