Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Con questo morsetto è possibile il rilevamento dei segnali delle più comuni termocoppie. Sono supportate 13 diverse tipologie di termocoppie a norma DIN EN 60584-1 e DIN 43710 e un ingresso di tensione lineare da -15 mV a +85 mV.
IB IL TEMP 2 UTH/CG-PAC
-
Modulo funzionale Inline
2701050
Modulo di ingresso analogico Inline, completo di accessori (connettore e cartellini di siglatura), 2 ingressi, TC (termocoppia), connessione a 2 conduttori
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Ingresso lineare -15 mV ... +85 mV
Connessione di termocoppie a norma DIN EN 60584-1 e DIN 43710
Rilevamento valori di misura con risoluzione a 16 bit
Punto di confronto interno ed esterno
Misurazione temperatura assoluta e differenza di temperatura (configurabile)