IB IL INC-IN - Modulo funzionale Inline
2819228

Modulo di rilevamento Inline per trasduttore di posizione, senza accessori, 1 ingresso per encoder incrementale con segnale a onda quadra (simmetrico o asimmetrico), 3 ingressi digitali 24 V DC, connessione a 3 conduttori

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili



I vantaggi

Frequenza di ingresso massima: 300 kHz
Supporta encoder incrementali con segnali simmetrici secondo lo standard EIA RS-422 (Line Driver)
Valutazione esatta grazie alla scansione singola, doppia o quadrupla
Segnalazione del senso di marcia mediante LED
Valore reale posizione 25 bit
Supporta encoder incrementali con segnali asimmetrici (controfase, Push-Pull)
Alimenta encoder con una tensione di 5 V o 24 V
Tre ingressi digitali per la connessione di due finecorsa o di un interruttore di riferimento