Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Quando si raggiunge il carico massimo dell'accoppiatore bus per la tensione logica (UL), è possibile utilizzare questo morsetto per poter disporre nuovamente di questa tensione. A tal fine sul morsetto viene applicata una tensione di 24 V DC (U24V). Da questa tensione si genera la tensione logica (UL).
IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A
-
Modulo funzionale Inline
2693033
Morsetto di alimentazione successiva Inline per l'alimentazione logica UL di 0,8 A, senza accessori