IB IL 24 SDO 8-PAC - Modulo di sicurezza
2985754

Modulo di uscita digitale decentrato legato alla sicurezza, grado di protezione IP20 della gamma Inline. Inoltre, dispone di quattro uscite digitali sicuri nel caso della struttura a due canali o di otto ingressi digitali protette nel caso di una struttura a canale singolo.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili



I vantaggi

PL e secondo EN ISO 13849-1
SIL˽3 secondo IEC/EN˽61508