Un sistema ridondante sicuro si ottiene collegando in parallelo di due alimentatori disaccoppiati. Per una maggiore disponibilità dell'impianto, ESSENTIAL DIODE offre la soluzione adatta: disaccoppiamento con diodo.
PS-EE-2G-DIODE/12-48DC/2X10/SC
-
Modulo di ridondanza
1584245
Modulo di ridondanza ESSENTIAL DIODE, Montaggio su guida DIN, 12 V DC ... 48 V DC, 2x 10 A DC
Dettagli prodotto
| Intervallo tensione in entrata | 12 V DC ... 48 V DC |
| Range tensione d'ingresso | 10 V DC ... 60 V DC |
| Tipo di tensione della tensione di alimentazione | DC |
| Corrente di ingresso nominale (IN) | 2x 10 A DC (-20 °C ... 45 °C) |
| 1x 20 A DC (-20 °C ... 45 °C) | |
| Protezione contro inversione polarità | sì, < 60 V |
| Tensione dissipata ingresso/uscita | tip. 0,75 V |
| Protezione contro le sovratensioni dei transienti | Varistore |
| Efficienza | ≥ 94 % (≥ 12 V DC) |
| ≥ 96 % (≥ 24 V DC) | |
| ≥ 98 % (≥ 48 V DC) | |
| Tensione di uscita nominale | UIn - 0,8 V |
| Corrente nominale di uscita (IN) | 20 A |
| Declassamento | 60 °C ... 70 °C (2 % / K) |
| Connessione conduttori | |
| Tipo di connessione | Connessione a vite |
| rigido | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| flessibile | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| flessibile con puntalino senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| 1,5 mm² (consigliato) | |
| flessibile con puntalino con collare in plastica | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| 1,5 mm² (consigliato) | |
| rigido (AWG) | 24 ... 10 (Cu) |
| Lunghezza del tratto da spelare (starr/flexibel) | 8 mm (rigido/flessibile con puntalino senza collare in plastica) |
| Lunghezza del tratto da spelare (Aderendhülse) | 11 mm (Capocorda con collare in plastica) |
| Coppia di serraggio (EU) | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Testa della vite del tipo di apparecchio | Fessura longitudinale L |
| Connessione conduttori | |
| Tipo di connessione | Connessione a vite |
| rigido | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| flessibile | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| flessibile con puntalino senza collare in plastica | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| 4 mm² (consigliato) | |
| flessibile con puntalino con collare in plastica | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| 4 mm² (consigliato) | |
| rigido (AWG) | 20 ... 6 (Cu) |
| Lunghezza del tratto da spelare (starr/flexibel) | 10 mm (rigido/flessibile con puntalino senza collare in plastica) |
| Lunghezza del tratto da spelare (Aderendhülse) | 13 mm (Capocorda con collare in plastica) |
| Coppia di serraggio (EU) | 1,2 Nm ... 1,5 Nm |
| Testa della vite del tipo di apparecchio | Fessura longitudinale L |
| Connessione conduttori | |
| Tipo di connessione | Connessione Push-in |
| rigido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| flessibile con puntalino senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| flessibile con puntalino con collare in plastica | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| rigido (AWG) | 24 ... 16 (Cu) |
| Lunghezza del tratto da spelare (starr/flexibel) | 10 mm (rigido/flessibile con puntalino senza collare in plastica) |
| Lunghezza del tratto da spelare (Aderendhülse) | 99 mm (Capocorda con collare in plastica) |
| Segnalazione mediante LED | |
| Tipi di segnalazione | DC OK (verde) |
| Onda di segnale | Input1 OK (Il LED verde si accende) |
| Input2 OK (Il LED verde si accende) | |
| Uscita segnale Relè 13/14 | |
| Identificazione delle connessioni | 3.1, 3.2 |
| Contatto di commutazione (a potenziale zero) | Contatto normalmente aperto a riposo |
| Digitale | 30 V DC |
| 1 A | |
| Opzione di segnale | Ridondanza OK |
| Uscita segnale Relè 23/24 | |
| Identificazione delle connessioni | 3.3, 3.4 |
| Contatto di commutazione (a potenziale zero) | Contatto normalmente aperto a riposo |
| Digitale | 30 V DC |
| 1 A | |
| Opzione di segnale | Ridondanza OK |
| Tensione di isolamento ingresso/uscita | 500 V AC |
| Tensione di isolamento ingresso, uscita/custodia | 500 V AC |
| Tipo di prodotto | Modulo di ridondanza |
| Famiglia di prodotti | ESSENTIAL DIODE |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2992278 h (25 °C) |
| > 1874605 h (40 °C) | |
| > 1594343 h (45 °C) | |
| LED | sì |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | III |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 40 mm |
| Altezza | 124 mm |
| Profondità | 126 mm |
| Dimensioni di montaggio | |
| Distanza di montaggio destra/sinistra | 10 mm / 10 mm |
| Distanza di montaggio in alto/in basso | 30 mm / 30 mm |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | componibile: orizzontale 10 mm, verticale 30 mm |
| Posizione di installazione | Guida di supporto orizzontale NS 35, EN 60715 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 (custodia / morsetti) | V0 |
| Materiale custodia | Metallo |
| Materiale custodia | Alluminio (AlMg3) / lamiera di acciaio zincato |
| Materiale piedino di fissaggio | Lamiera di acciaio zincata |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 70 °C (Declassamento: > 45 °C; 2,5 %/K) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Altezza | ≤ 5000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | ≤ 95 % (a 25 °C, nessuna condensa) |
| Caldo secco (IEC 60068-2-2) | 70 °C (16 h) |
| Calore umido ciclico (IEC 60068-2-30) | 55 °C (95 %, 2 x 23 h) |
| Freddo (IEC 60068-2-1) | - 25 °C (16 h) |
| Urti (esercizio) | 18 ms, 30g, in ogni direzione (IEC 60068-2-27) |
| Vibrazione (esercizio) | < 15 Hz, ampiezza ±2,5 mm (IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Sicurezza elettrica | |
| Definizione norma | Sicurezza elettrica |
| Norme/disposizioni | IEC 61010-1 (SELV) |
| Bassa tensione di protezione | |
| Definizione norma | Bassa tensione di protezione |
| Norme/disposizioni | IEC 61010-1 (SELV) |
| UL | |
| Siglatura | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Siglatura | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| CB Scheme | |
| Siglatura | Schema CB (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201, IEC 62368-1) |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva LVD 2014/35/CE |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2:2019 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Ingresso | 1 kV (Grado severità collaudo 2 - asimmetrico) |
| Uscita | 1 kV (Grado severità collaudo 2 - asimmetrico) |
| Segnale | 1 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Ingresso | 0,5 kV (Grado severità collaudo 2 - simmetrico) |
| 1 kV (Grado severità collaudo 2 - asimmetrico) | |
| Uscita | 0,5 kV (Grado severità collaudo 2 - simmetrico) |
| 1 kV (Grado severità collaudo 2 - asimmetrico) | |
| Segnale | 1 kV (Grado severità collaudo 2 - asimmetrico) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Influenza condotta | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Influenza condotta | |
| Ingresso/Uscita/Segnale | asimmetrico |
| Frequenza | 150 kHz ... 80 MHz |
| Osservazioni | Criterio A |
| Tensione | 10 V (Grado severità collaudo 3) |
| Criteri | |
| Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
| Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
| Codice articolo | 1584245 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CMB543 |
| Codice prodotto | CMB543 |
| GTIN | 4067923078031 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 419 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 345 g |
| Numero tariffa doganale | 85363030 |
| Paese di origine | Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371010 |
| ECLASS-15.0 | 27371010 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000683 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 15,67 kg CO2e |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)