I moduli di ridondanza compatti (RED) consentono di realizzare in modo flessibile e conveniente reti Ethernet altamente affidabili in ambienti energetici e di automazione. Grazie alla robustezza a norma IEC 61850-3 e IEEE 1613, all'ampio range di temperatura da -40 °C a +70 °C, all'ampio range di alimentazione di tensione da 18 a 58 V DC, essi soddisfano perfettamente i requisiti di applicazioni industriali e in campo energetico. La ridondanza parallela a norma IEC 62439 permette di realizzare reti altamente affidabili senza tempi di commutazione.
FL RED 2003E PRP
-
Modulo di ridondanza
2701863
Modulo di ridondanza Ethernet per reti ridondanti con protocollo di ridondanza PRP con tre connessioni RJ45.
Dettagli prodotto
| Larghezza | 40 mm |
| Altezza | 100 mm |
| Profondità | 109 mm |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Ethernet (RJ45) | |
| Collegamento | RJ45 |
| Nota sul tipo di connessione | Autonegoziazione e autocrossing |
| Velocità di trasmissione | 10/100 MBit/s |
| Fisica di trasmissione | Rame |
| Lunghezza di trasmissione | 100 m (per segmento) |
| Numero di canali | 3 (Porte RJ45) |
| Controllo del flusso dati/protocollo | IEC 61850-3, IEEE 1613 |
| Tipo di prodotto | Switch |
| Famiglia di prodotti | Modulo di ridondanza |
| Tipo | Struttura modulare |
| Funzioni dello switch | |
| Funzionalità di base | Modulo di ridondanza Ethernet per il protocollo di ridondanza in parallelo |
| Ridondanza | PRP (Parallel Redundancy Protocol) |
| Indicazioni di stato e di diagnostica | LED: US1, US2 (tensione di alimentazione ridondante), Link e Activity per porta |
| Funzioni di sicurezza | |
| Funzionalità di base | Modulo di ridondanza Ethernet per il protocollo di ridondanza in parallelo |
| Diagnostica locale | US1, US2 Tensione di alimentazione LED verde |
| LNK/ACT Stato Link/trasmissione dati LED verde | |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 6 W |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione (DC) | 24 V DC (ridondante) |
| Tensione di alimentazione | 48 V DC (ridondante) |
| Range tensione di alimentazione | 18 V DC ... 58 V DC |
| Ripple residuo | 3,6 VPP (entro il campo di tensione ammissibile) |
| Corrente assorbita tipica | 250 mA (con US = 24 V DC) |
| Alimentazione: Elettronica del modulo | |
| Collegamento | tramite COMBICON |
| Tensione di alimentazione | 48 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 18 V DC ... 58 V DC |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -45 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (3500 m NN) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (3500 m NN) |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Conformità alle direttive CEM | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Criterio A |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (immunità ai disturbi irradiati) Criterio A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (Burst) Criterio A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (Surge) Criterio A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (immunità ai disturbi indotti) Criterio A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-8 (immunità ai disturbi rispetto a campi magnetici) Criterio A | |
| EN 55022 (emissioni) Criterio B | |
| Immunità ai disturbi | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| Funzionalità | |
| Funzionalità di base | Modulo di ridondanza Ethernet per il protocollo di ridondanza in parallelo |
| Segnalazione stato | LED: US1, US2 (tensione di alimentazione ridondante), Link e Activity per porta |
| Codice articolo | 2701863 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNN143 |
| Codice prodotto | DNN143 |
| GTIN | 4046356867443 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 512 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 420 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cavo patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cavo patch 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cavo patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cavo patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cavo patch 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Cavo patch 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Cavo patch 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Cavo patch 1408970
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protezione da polveri 2832991
-
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
-
FL SEC PAC 4TX - Elementi di sicurezza Port Guard 2832865
I vantaggi
Temperatura ambiente da -40 °C ... 75 °C
Contatto allarme
Semplice messa in servizio senza configurazione
Soddisfa i requisiti di IEC 61850-3 e IEEE 1613
Potenza assorbita ridotta durante l'esercizio
Nessuna perdita di pacchetti in caso di guasto di una rete
Ridondanza parallela senza tempi di commutazione per la massima affidabilità
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)