IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - Modulo di ingresso/uscita
2906600

Modulo fusibile per schede di terminazione VIP I/O-Marshalling con fusibili da 1 A sostituibili nel circuito di alimentazione del dispositivo da campo e nel circuito del segnale. I punti di prova integrati e un coltello sezionatore consentono di misurare il segnale ininterrottamente. Trasparenza HART.

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili

I vantaggi

Segnalazione di guasto fusibile linea di segnale
L'abilitazione a due livelli consente il test di tensione mediante dispositivi che funzionano con corrente di campo
Canale per la marcatura degli accessori
Fusibile sostituibile del tipo TE5
Separazione di segnale per connessioni di prova
La sincronizzazione integrata riduce possibili errori dell'utente durante la sostituzione
Opzione per disposizione interna (24 V) di dispositivi di campo collegati con segnalazione di guasto fusibile