PSI-MODEM/ETH
-
Modem
2313300
Modem Ethernet industriale per il montaggio su guida EN. Per la modalità con linea commutata in Europa, USA e Canada. Interfaccia Ethernet, separazione galvanica a 3 vie, tensione di alimentazione 24 V DC
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Tipo di prodotto | Modem |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Separazione galvanica | VCC // PSTN // Ethernet |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 2,4 W |
| Tipo di rete | Rete fissa |
| Tensione di prova interfaccia dati/alimentazione | 1,5 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Tensione di prova interfacce dati | 1500 V |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 10 V DC ... 30 V DC (mediante morsetto a vite a innesto COMBICON) |
| Tensione nominale | 24 V DC ±5 % (alternativo o ridondante, mediante contatto bus backplane e alimentazione di corrente del sistema) |
| Corrente assorbita tipica | < 100 mA (24 V DC) |
| < 70 mA (Stand-by) | |
| Funzione | |
| Management | Web based Management, SNMP o Factory Manager Software FL SWT |
| Alimentazione | |
| Coppia di serraggio | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Segnale | Ethernet |
| Server web | sì |
| Dati: Interfaccia Ethernet, 10/100Base-T(X) secondo IEEE 802.3 | |
| Velocità di trasmissione seriale | 10/100 MBit/s, auto-negoziazione |
| Collegamento | Connettore femmina RJ45, schermato |
| Numero di canali | 1 |
| Lunghezza di trasmissione | 100 m (twisted pair schermato) |
| Protocolli | TCP/IP, UDP, TFTP, HTTP, Modbus/TCP, PPP, PROFINET, EtherNet/IP™, CHAP |
| Protocolli ausiliari | ARP, DHCP, BOOTP, SNMP, RIP, RARP, HTTP, TFTP, ICMP |
| Controllo del flusso dati/protocollo | TCP/IP, UDP, TFTP, HTTP, Modbus/TCP, PPP, PROFINET, EtherNet IP, CHAP |
| Dati: PSTN-Port (a/b-Line) | |
| Velocità di trasmissione seriale | 300 Bd ... 56 kBd |
| Collegamento | RJ12, 6 poli |
| Procedura di selezione | Impulsi multifrequenza / configurabile tramite software |
| Rimedio errore | V.42 (LAP-M o MNP da 2 a 4) |
| Compressione dati | V.42bis (portata 4:1), MNP 5 (portata 2:1) |
| Segnalazione acustica | Elemento integrato (durante l'operazione di selezione) |
| Larghezza | 45 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Profondità | 114,5 mm |
| Materiale (Custodia) | PA V0 |
| Caduta libera secondo IEC 60068-2-32 | : 1 m |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5 g in ogni direzione |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : Funzionamento: 15g, durata 11 ms, pulsazione d'urto d'onda semisinusoidale |
| : Immagazzinamento: 30g, durata 11 ms, pulsazione d'urto d'onda semisinusoidale |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 55 °C |
| Posizione elevata | ≤ 5000 m (Per le limitazioni, vedere la dichiarazione del produttore per il funzionamento in quota) |
| ≤ 2000 m (secondo UL) | |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | 508 Listed |
| Class I, Zone 2, AEx nA IIC T6 | |
| Class I, Zone 2, Ex nA IIC T6 Gc X | |
| Test dei gas tossici | |
| Siglatura | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2:2005 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 55032 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Scarica contatti | ± 6 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Scarica in aria | ± 8 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Osservazioni | Criterio B |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Frequenza | Grado severità collaudo 3 |
| Intensità di campo | 10 V/m |
| Osservazioni | Criterio A |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Ingresso | ± 2 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Segnale | ± 1 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Osservazioni | Criterio B |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Ingresso | ± 2 kV |
| Segnale | ± 1 kV |
| Osservazioni | Criterio B |
| Influenza condotta | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Influenza condotta | |
| Osservazioni | Criterio A |
| Tensione | 10 V |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 55032 |
| Osservazioni | Classe A, campo di impiego industria |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2313300 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNC412 |
| Codice prodotto | DNC412 |
| GTIN | 4046356308083 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 336,8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 290,4 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
FL CAT5 HEAVY - Cavo dati 2744814
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Connettore RJ45 1656725
-
FL SWITCH SFNT 5TX - Industrial Ethernet Switch 2891003
-
FL-PP-RJ45-SCC - Patch panel 2901642
-
PSI-MODEM-SHDSL/ETH - Extender Ethernet 2313643
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cavo patch 2832263
-
SZF 1-0,6X3,5 - Cacciavite 1204517
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Connettore bus per guide DIN 2707437
I vantaggi
Funzione di call-back
Chiamata selettiva impostabile
Protezioni contro le sovratensioni integrate per un'elevata disponibilità degli impianti
Realizzazione collegamento con protezione password
Separazione galvanica affidabile
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)