PSI-MODEM-3G/ROUTER
-
Router
2314008
Router industriale UMTS/GSM (850, 900, 1800, 1900, 2100 MHz) con interfaccia Ethernet. Supporto firewall, NAT e IPsec VPN. Connettore femmina per antenna SMA-F. Invio di SMS. 6 ingressi digitali, 4 uscite digitali. Configurazione mediante Web Based Management.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Router radiomobile |
| Funzioni di sicurezza | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) in VPN | supportati |
| Numero di tunnel VPN | 3 |
| Autenticazione | X.509v3, PSK |
| Integrità dati | MD5, SHA-1 |
| Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Support | Server |
| Filtraggio | IP, port, protocol |
| Regole firewall | Stateful-Inspection-Firewall |
| Modo Internet Protocol Security (IPsec) | Tunnel ESP |
| Network Time Protocol (NTP) Client | Client / Server |
| Remote Syslog Logging | su server esterno |
| Metodo di cifratura | 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Separazione galvanica | VCC // UMTS // ETH // PE |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 4 W |
| Tipo di rete | Rete mobile |
| Tensione di prova interfaccia dati/interfaccia dati | 1 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Tensione di prova interfaccia dati/alimentazione | 1 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 10 V DC ... 30 V DC (mediante morsetto a vite a innesto COMBICON) |
| Corrente assorbita tipica | < 200 mA (24 V DC) |
| < 90 mA (Stand-by) | |
| Max. corrente assorbita | < 800 mA (con 10 V DC (compreso 4 x 50 mA per le uscite)) |
| Funzione | |
| Management | Web Based Management, SNMP |
| Digitale | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingresso digitale |
| Numero ingressi | 6 |
| Segnale d'ingresso, tensione | 10 V DC ... 30 V DC |
| Segnale | |
| Denominazione uscita | Uscita digitale |
| Numero uscite | 4 |
| Segnale d'uscita, tensione | 10 V DC ... 30 V DC (In funzione della tensione di esercizio) |
| Segnale d'uscita, corrente | ≤ 50 mA (Resistente a cortocircuiti) |
| Alimentazione | |
| Coppia di serraggio | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Segnale | Ethernet |
| Server web | sì |
| Dati: Interfaccia Ethernet, 10/100Base-T(X) secondo IEEE 802.3 | |
| Velocità di trasmissione seriale | 10/100 MBit/s, auto-negoziazione |
| Collegamento | Connettore femmina RJ45, schermato |
| Numero di canali | 1 |
| Lunghezza di trasmissione | 100 m (twisted pair schermato) |
| Protocolli | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP |
| Protocolli ausiliari | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1, SMTP |
| Apparecchi radiotrasmittenti | |
| Descrizione dell'interfaccia | GSM / GPRS / EDGE |
| Frequenza | 850 MHz (2 W (EGSM)) |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 850 MHz (0,25 W (UMTS)) | |
| 1900 MHz (0,25 W (UMTS)) | |
| 2100 MHz (0,25 W (UMTS)) | |
| Potenza di trasmissione | 0,25 W |
| Velocità dati | ≤ 7,2 Mbit/s (HSDPA) |
| ≤ 5,7 Mbit/s (HSUPA) | |
| Antenna | Connettore femmina per antenna SMA a impedenza 50 Ω |
| Tipo di connessione dell'antenna | SMA (femmina) |
| Interfaccia SIM | 1,8 V, 3 V |
| 1,8 V, 3 V | |
| GPRS | Class 12, Class B |
| CS1 ... CS4 | |
| EDGE | Multislot Class 10 |
| UMTS | HSPA 3GPP R6 |
| Funzione di rete | 4 intervalli di tempo per la ricezione, 4 intervalli di tempo per l'invio di dati. Il PIN viene memorizzato nel modem. Dopo un'interruzione di tensione il modem si reinserisce automaticamente nella rete. Stack TCP/IP integrato, Firewall e supporto VPN, richiesta di collegamento automatico. |
| Controllo della rete | Bargraph a LED per la visualizzazione della qualità di ricezione |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 45 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Profondità | 114,5 mm |
| Colore (Custodia) | verde (RAL 6021) |
| Materiale (Custodia) | PA 6.6-FR |
| Caduta libera secondo IEC 60068-2-32 | Caduta libera: 1 m |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibrazione (esercizio): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in direzione XYZ |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Urti (esercizio): Funzionamento: 15g, durata 11 ms, pulsazione d'urto d'onda semisinusoidale |
| Urti (stoccaggio/trasporto): Immagazzinamento: 30g, durata 11 ms, pulsazione d'urto d'onda semisinusoidale |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 65 °C (non affiancato) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Posizione elevata | ≤ 5000 m (Per le limitazioni, vedere la dichiarazione del produttore per il funzionamento in quota) |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 30 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 95 % (senza condensa) |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | 508 Listed |
| Test dei gas tossici | |
| Siglatura | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva R&TTE 1999/5/CEE |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Scarica contatti | ± 4 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Scarica in aria | ± 8 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Osservazioni | Criterio B |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Frequenza | 80 MHz ... 3 GHz (Grado severità collaudo 3) |
| Intensità di campo | 10 V/m |
| Osservazioni | Criterio A |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Ingresso | ± 1 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Segnale | ± 1 kV (Ethernet e antenna) |
| Osservazioni | Criterio B |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Ingresso | ± 1 kV (simmetrico) |
| ± 2 kV (asimmetrico) | |
| Segnale | ± 1 kV (Linea dati, asimmetrica) |
| ± 1 kV (Antenna) | |
| Osservazioni | Criterio B |
| Influenza condotta | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Influenza condotta | |
| Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Osservazioni | Criterio A |
| Tensione | 10 V |
| Emissione di disturbi | |
| Tensione di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | Classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico |
| Raggio di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | Classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2314008 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNC422 |
| Codice prodotto | DNC422 |
| GTIN | 4046356594387 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 321,6 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 200 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
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
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
Prodotti compatibili
I vantaggi
Configurazione mediante Web Based Management
Fino a 3 tunnel VPN contemporaneamente
Avvio VPN mediante chiamata
Elevata resistenza elettromagnetica
Avvio VPN mediante SMS
Autenticazione con certificati X.509
Monitoraggio del collegamento
Cifratura di entrambe le schede SIM PIN
Firewall
Tabella NAT
10/100 Mbit/s
Autocrossing
Rete radiomobile UMTS: 850, 1900 e 2100 MHz
Rete radiomobile GSM: 850, 900, 1800 e 1900 MHz
Apertura del collegamento mediante indirizzi IP
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)