MM-EE-EEM-MA550-4DI/2DO
-
Misuratore
1726498
Energy Meter multifunzionale, con interfaccia Modbus/RTU integrata, supporta funzioni multi-rate e di ingresso/uscita digitale, utilizzato per misurare parametri elettrici fino a 600 V, temperatura di esercizio fino a +70 °C. Il prodotto è in fase di adeguamento al Cyber Resilience Act (CRA).
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Allo stato attuale stiamo predisponendo il prodotto affinché rispetti, a partire dal giorno 11.12.2027, i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul CRA. |
| Tipo di prodotto | Misuratore di energia |
| Isolamento galvanico | |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 85 V AC ... 275 V AC |
| 120 V DC ... 380 V DC | |
| Potenza assorbita | ≤ 3,5 W |
| Frequenza nominale | 50 Hz ... 60 Hz (AC sinusoidale) |
| Acquisizione dei dati di misura | |
| Principio di misura | Misurazione vero valore efficace (TRMS) |
| Grandezza di misura | AC sinusoidale (50 Hz/60 Hz) |
| Rilevamento di oscillazioni armoniche | fino a 63. Armonico |
| Misurare: Tensione | |
| Denominazione ingresso | Ingresso di misurazione della tensione V1, V2, V3 |
| Range tensione d'ingresso | 600 V AC ... 87 V AC (Fase/Fase (diretto)) |
| 50 V AC ... 345 V AC (Fase/conduttore di neutro (diretto)) | |
| 50 V AC ... 600000 V AC (Primario (per trasformatori esterni)) | |
| 50 V AC ... 600 V AC (Secondario (per trasformatori esterni)) | |
| Frequenza | 50 Hz ... 60 Hz (45 Hz ... 65 Hz) |
| Accuratezza | 0,2 % |
| Misurare: Corrente | |
| Corrente d'ingresso | 1 A (secondaria) |
| 5 A (secondaria) | |
| Campo di misura | 1 A ... 9999 A (primaria) |
| Misurare: Potenza | |
| Energia attiva (IEC 62053-22) | Classe 0,5 S |
| Energia reattiva (IEC 62053-23) | Classe 2 |
| Corrente/tensione/alimentatore | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 28 ... 12 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm |
| RS485 | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 6 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 28 ... 16 |
| Coppia di serraggio | 0,2 Nm |
| Ingresso/uscita digitale | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 6 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 28 ... 16 |
| Coppia di serraggio | 0,2 Nm |
| Dati: Interfaccia di rete | |
| Protocollo di comunicazione | Modbus/RTU |
| Standard di comunicazione | RS-485 |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Range velocità di trasmissione | 2400 bit/s ... 38400 bit/s |
| Larghezza | 96 mm |
| Altezza | 96 mm |
| Profondità | 73,5 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | (Lato anteriore) |
| IP20 (Connessioni) | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | ≤ 95 % (senza formazione di condensa) |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| Tipo di montaggio | Montaggio su pannello frontale |
| Posizione di installazione | Pannello frontale installato orizzontalmente |
| Codice articolo | 1726498 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CMCC11 |
| Codice prodotto | CMCC11 |
| GTIN | 4067923283404 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 447,3 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 365 g |
| Numero tariffa doganale | 90283019 |
| Paese di origine | Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna. |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)