MM-EE-EEM-EM357 - Misuratore
1744495

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Energy Meter trifase per la misurazione della potenza attiva con misurazione diretta in reti fino a 480 V/100 A, con 2 uscite impulsi e interfaccia RS-485, temperatura di esercizio fino a +70 °C, certificato secondo la direttiva MID. Il prodotto è in fase di adeguamento al Cyber Resilience Act (CRA).

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili