MM-EE-EEM-EM157 - Misuratore
1744499

tipo di connessione Connessione a vite
Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Energy Meter monofase per la misurazione della potenza attiva con misurazione diretta in reti fino a 276 V/45 A, con 2 uscite impulsi e interfaccia RS-485, temperatura di esercizio fino a +70° C, certificato secondo la direttiva MID. Il prodotto è in fase di adeguamento al Cyber Resilience Act (CRA).

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili