EEM-EM357-EE - Misuratore
1311985

sezione
tipo di connessione Connessione a vite

Questo dispositivo è un dispositivo per la misurazione dell’energia trifase digitale, idoneo per misurare la potenza attiva con misurazione diretta in reti elettriche non superiori a 480 V / 100 A, con 2 uscite impulsi, interfaccia RS-485 e range di temperatura di esercizio fino a +70 °C, certificato secondo la direttiva MID.

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili