EEM-EM157-EE - Misuratore
1311993

Questo dispositivo è un dispositivo digitale per la misurazione dell’energia monofase, idoneo per misurare la potenza attiva con misurazione diretta in reti elettriche da 230 V / 45 A, con 2 uscite impulsi, interfaccia RS-485 e temperatura di esercizio fino a +70 °C, certificato secondo la direttiva MID.

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili