MUTTB 2,5-PV - Minimorsetto passante
3249015

sezione
tipo di connessione
Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Minimorsetto passante, con ripartitore di potenziale, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 22 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

È possibile l'impiego di ponticelli fissi e prese per spina di prova in entrambi i piani
Disposizione chiara grazie alla siglatura di tutti i morsetti
Risparmio di spazio grazie alla forma compatta e possibilità di montaggio su guida di supporto di 15 mm
Facile ripartizione del potenziale mediante jumper standardizzati