MPT 2,5 OG - Minimorsetto passante
3248127

sezione
tipo di connessione
Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Minimorsetto passante, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, 1. piano, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 15, colore: arancione

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Risparmio di spazio grazie alla struttura compatta
Aumento della flessibilità grazie a semplici vani funzionali
Disposizione chiara grazie alle scanalature di marcatura su ogni singolo punto di collegamento
Connessione dei conduttori rapida grazie alla tecnologia di connessione Push-in senza utensili, esente da manutenzione
Possibilità di prova su tutte le spine di prova comuni