MTTB 1,5 BU - Micromorsetti
3000926

sezione
passo
tipo di connessione
Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Micromorsetti, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 17,5 A, tipo di connessione: Connessione a vite, 1. e 2. piano, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, tipo di montaggio: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Larghezza di soli 4,2 mm
Piedino di fissaggio per guide di supporto NS15 e NS35
Sezione nominale di 1,5 mm²
Disposizione chiara grazie alla siglatura di tutti i morsetti
Possibilità di siglatura molteplici
Risparmio di spazio grazie alla forma compatta e possibilità di montaggio su guida di supporto di 15 mm
Possibilità di ponticellamento in entrambi i piani