Stampanti industriali
Utensili manuali
Industrie & Applicazioni
Panoramica
Case history
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
Marino e Offshore
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
Phoenix Contact Italia
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
Product Security Incident Response Team
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
Q-MU PG 21 BK - Dado
Q-MU PG 21 BK
-
Dado
1582655
Dado (plastica) per fissare il portacontatti QUICKON Pg21 / SW 36
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Materiale di montaggio
Indicazioni materiale
Colore
nero (RAL 9005)
Materiale Custodia
Plastica
Condizioni ambientali e della vita elettrica
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente (esercizio)
-40 °C ... 80 °C
Temperatura per collegamento linee
-5 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)
-40 °C ... 80 °C
Montaggio
Tipo di montaggio
Pg21
Dati commerciali
Codice articolo
1582655
Pezzi/conf.
50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
50 Pezzi
Codice vendita
AF6ZWX
Codice prodotto
AF6ZWX
GTIN
4046356633314
Peso per pezzo (confezione inclusa)
5,255 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
5 g
Numero tariffa doganale
39269097
Paese di origine
DE
Classifiche
ECLASS
ECLASS-13.0
27440691
ECLASS-15.0
27440691
ETIM
ETIM 10.0
EC002863
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)