EV-CC-S-SUITE-CP50 - Licenza per il software di gestione del parco di ricarica
1086920

CHARX manage, Licenza software per l'utilizzo di EV Charging Suite, Gestione del carico locale, autorizzazione dell'utente e connessione a sistemi di back-end per le stazioni di ricarica, Gestione del carico e della ricarica, protocolli back-end supportati: OCPP, controllori per la ricarica supportati: Controllore per la ricarica in AC EVCC Advanced (cod. art. 2902802)

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

La gestione intelligente del carico garantisce una distribuzione ottimale della potenza di connessione ed impedisce sovraccarichi
Semplici configurazione, messa in servizio e monitoraggio del vostro parco di ricarica tramite interfaccia web
Orientata al futuro e scalabile, grazie all'aggiunta e alla gestione dei punti di ricarica
Registrazione affidabile di tutti i processi di ricarica per la visualizzazione in tempo reale e la fatturazione tramite OCPP
Pratica connessione a sistemi di gestione degli edifici e dell'energia di livello superiore