EV Charging Suite costituisce l'interfaccia tra conducente, gestore del parco per la ricarica e provider di rete. La gestione integrata del carico garantisce la distribuzione ottimale della potenza di connessione massima disponibile per contratto nei punti di ricarica. Ciò impedisce guasti dovuti al superamento del carico. Inoltre il software supporta una pratica gestione dei punti di ricarica e degli utenti, svariati metodi di autorizzazione e una fatturazione in funzione del consumo.
EV-CC-S-SUITE-CP10
-
Licenza per il software di gestione del parco di ricarica
1086929
CHARX manage, Licenza software per l'utilizzo di EV Charging Suite, Gestione del carico locale, autorizzazione dell'utente e connessione a sistemi di back-end per le stazioni di ricarica, Gestione del carico e della ricarica, protocolli back-end supportati: OCPP, controllori per la ricarica supportati: Controllore per la ricarica in AC EVCC Advanced (cod. art. 2902802)
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
La gestione intelligente del carico garantisce una distribuzione ottimale della potenza di connessione ed impedisce sovraccarichi
Semplici configurazione, messa in servizio e monitoraggio del vostro parco di ricarica tramite interfaccia web
Orientata al futuro e scalabile, grazie all'aggiunta e alla gestione dei punti di ricarica
Registrazione affidabile di tutti i processi di ricarica per la visualizzazione in tempo reale e la fatturazione tramite OCPP
Pratica connessione a sistemi di gestione degli edifici e dell'energia di livello superiore