Stampanti industriali
Utensili manuali
Industrie & Applicazioni
Panoramica
Case history
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
Marino e Offshore
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
Phoenix Contact Italia
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
Product Security Incident Response Team
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
SST CABLE SET 4X0,25 AI6 YE/OE - Kit campione
SST CABLE SET 4X0,25 AI6 YE/OE
-
Kit campione
5053056
Kit campione
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Cavo / linea
Lunghezza cavo
0,13 m
PVC nero [PVC]
Disegno quotato
Schermato
no
Peso della linea
33 kg/km
Tipo di cavo
PVC nero
Tipo cavo (sigla)
PVC
Diametro esterno conduttore
4,70 mm ±0,15 mm
Guaina esterna, materiale
PVC
Guaina esterna, colore
nero RAL 9005
Materiale conduttore
Filo Cu nudo
Struttura conduttore segnale linea
32x 0,10 mm
Linea segnale AWG
24
Sezione del conduttore
4x 0,25 mm² (Linea del segnale)
Materiale isolamento fili
PVC
Isolamento spessore parete
≥ 0,23 mm (Isolamento fili)
Diametro filo con guaina isolante
1,25 mm ±0,02 mm
Conduttore singolo, colore
marrone, bianco, blu, nero
Cordatura intera
4 fili twistati longitudinalmente
Tensione nominale cavo
≤ 300 V
Tensione di prova cavo
≥ 3000 V
Resistenza linea
max. 78 Ω/km (a 20 °C)
Resistenza di isolamento linea
≥ 100 MΩ*km (a 20 °C)
Resistenza alla fiamma
secondo UL-Style 2464
Temperatura ambiente (esercizio)
-5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile)
-25 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa)
Dati commerciali
Codice articolo
5053056
Pezzi/conf.
1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
1 Pezzi
Codice vendita
AFSF11
Codice prodotto
AFSF11
GTIN
4055626430683
Peso per pezzo (confezione inclusa)
89 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
89 g
Numero tariffa doganale
85444995
Paese di origine
DE
Classifiche
ECLASS
ECLASS-13.0
41010690
ECLASS-15.0
27061801
ETIM
ETIM 10.0
EC003249
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Non applicabile
(nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica)
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
EF3.1 Cambiamento climatico
CO2e kg
1,446 kg CO2e
Prodotti compatibili
Expand all
Collapse all
Guida prodotto