MCR-4CLP-I-I-00 - Isolatori passivi
2814045

Isolatore galvanico passivo MCR, per la separazione galvanica di segnali di corrente senza alimentazione ausiliaria, 4 canali, ingresso: 0(4)...20 mA, uscita: 0(4)...20 mA

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili


I vantaggi

A scelta variante a 1, 2 o 4 canali
Separazione galvanica senza alimentazione ausiliaria
Segnali di corrente 0/4 ... 20 mA