MINI MCR-SL-U-UI - Isolatori galvanici
2864053

Isolatore galvanico a 3 vie MCR, con entrata / uscita configurabile per la separazione e la conversione galvanica di segnali analogici fino a 30 V con connessione a vite, configurazione su richiesta. Articolo di ricambio: 2902036 MINI MCR-2-UI-UI-C.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto







I vantaggi

Alimentazione possibile tramite il piedino (TBUS)
Potenza assorbita ridotta
Separazione a 3 vie
Fino a 12 combinazioni di segnale configurabili mediante DIP switch
30 V DC in segnali analogici normalizzati
Isolatore galvanico altamente compatto per la separazione galvanica, la conversione, l'amplificazione e il filtraggio di segnali a 24 V o