Isolatori intagliati per l'alloggiamento di cavi e conduttori preconfezionati con diametro da 30 mm ...31 mm, utilizzabili nei telai di tenuta CES.
CES-LTPG-GY-31
-
Isolatori passanti
0801705
Isolatori passanti, grandi, numero dei conduttori: 1, esecuzione: Cavo a sezione circolare, intagliato, diametro esterno conduttore: 1x 30 mm ... 31 mm, materiale: SEBS (senza alogenati), colore: grigio, lunghezza: 53 mm, larghezza: 39 mm, altezza: 17 mm