FL ISOLATOR 100-M12 RMS - Isolatore di rete
2904671

Isolatore di rete passivo con adattatore preinstallato per il montaggio su guida. Separazione galvanica in reti Ethernet. Per la protezione da differenze di potenziale fino a 4 kV. Velocità di trasmissione fino a 100 MBit/s. Connettori femmina M12 (codifica D).

Dettagli prodotto








I vantaggi

Range di temperatura esteso da -40 °C ... +75 °C
Montaggio semplificato
Omologazione per applicazioni ferroviarie (materiale rotabile) secondo EN 50155 e EN 50121
Alimentazione di tensione non necessaria
Rigidità dielettrica fino a 4 kV
Protezione da influssi ambientali aggressivi in condizioni industriali particolarmente critiche mediante circuito stampato laccato