PHT22-KS - Interruttore a chiave
1108724

Interruttore a chiave, 22 mm, circolare, 2 posizioni di commutazione, autobloccante

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Interruttore a chiave da 22 mm – controllo sicuro degli accessi
A impulso (stay-put) – la posizione di commutazione viene mantenuta (2/0°-60°)
Ideale per le autorizzazioni di abilitazione e di esercizio
Design industriale robusto per un uso duraturo
Combinazione modulare con contatto PHT22 e moduli a LED