PHT22-KR/PT10 - Interruttore a chiave
1108300

Interruttore a chiave, 22 mm, circolare, 2 posizioni di commutazione, con ripristino automatico, incl. una testa pulsante con 2 chiavi, portamodulo e 1 blocchetto di contatti aperti a riposo con tecnologia di connessione Push-in

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Set di interruttori a chiave da 22 mm con connessione Push-in
Ritorno a molla (a impulso) – ritorno dopo il rilascio (2/0° -45°)
A seconda della variante del set, modulo/i di contatto incluso/i (NO/NC, a 1 o 2 ingressi) – uso flessibile
Design industriale robusto per un uso duraturo
Combinazione modulare con contatto PHT22 e moduli a LED