HC-K10/26-EBUC - Inserto contatti
1580535

Inserto contatti, numero poli: 10+16+10+2PE, dimensioni: B16, contatti di potenza: 10, contatti di comando: 26, numero di connessioni per polo: 1, Femmina, Connessione a crimpare, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2

Dettagli prodotto









I vantaggi

Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373