NS 15 PERF 500MM
-
Guida di supporto forata
1207645
Guida di supporto forata, a norma EN 60715, lunghezza: 500 mm, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, tipo di montaggio: Profilo standard, colore: color argento, Tolleranze dimensionali attuali: Tolleranza del profilo dovuta a bave/spigoli vivi = ±0,5 mm, Dimensione iniziale = ±0,5 mm, Fori = ±0,5 mm, Posizione dei fori = ±0,5 mm, Lunghezza minima della guida: Non perforato: >20 mm, Perforato: >100 mm, Ultima punzonatura presso Phoenix Contact: <1750 mm