WMS 6,4 (EX10)R BK CUS - Guaina termoretraibile
0800728

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

I singoli cartellini possono essere ordinati con una lunghezza max. di 30 mm
UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531