PPC 6-NS/1-L - Giunto COMBI
3000689

Giunto COMBI, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 41 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 6 mm2, 1. piano, sezione: 0,5 mm2 - 10 mm2, tipo di montaggio: NS 35/15, NS 35/7,5, colore: grigio

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

I giunti COMBI con tecnologia Push-in liberamente confezionabili offrono per ogni esigenza una soluzione che può essere realizzata dallo stesso utilizzatore
Per la collocazione sicura e salvaspazio di contatti di innesto in canaline e nei pozzetti di distribuzione
Testato per le applicazioni ferroviarie