S-II-25 A/500 V - Fusibile
0913663

Fusibile, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 25 A, dimensioni: 22 mm, colore: giallo

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Non contiene piombo, cadmio, cromo 6 (conforme a RoHS)
Gli indicatori colorati sul contatto anteriore indicano lo stato di funzionamento
Fusibili DIAZED® con caratteristica gG per la protezione di cavi e impianti
Disinserimento sicuro di sovracorrenti e correnti di cortocircuito non ammesse fino alla corrente nominale di interruzione