FP (5X20) 60
-
Spina portafusibile
3214055
Spina portafusibile, con spia luminosa per 30-60 V AC/DC, disposizione alternata su morsetti sezionatori da 5,2 mm, tensione nominale: 60 V, corrente nominale: 6,3 A, tipo di connessione: Attacco connettore, tipo fusibile: G / 5 x 20, tipo di montaggio: Montaggio a innesto, colore: grigio scuro
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Abbondante spazio per la siglatura
Contatti di prova su entrambi i lati del fusibile
Varianti con segnalazione bipolare di guasto
Utilizzabile per la protezione contro i sovraccarichi e i cortocircuiti