FP (5X20) 250 - Spina portafusibile
3214068

Spina portafusibile, con spia luminosa per 110-250 V AC/DC, disposizione alternata su morsetti sezionatori da 5,2 mm, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 6,3 A, tipo di connessione: Attacco connettore, tipo fusibile: G / 5 x 20, tipo di montaggio: Montaggio a innesto, colore: grigio scuro

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Abbondante spazio per la siglatura
Varianti con segnalazione bipolare di guasto
Contatti di prova su entrambi i lati del fusibile
Utilizzabile per la protezione contro i sovraccarichi e i cortocircuiti