CSA
ID omologazione: 158887| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 10 A | |||
Spina portafusibile, con spia luminosa per 15-30 V AC/DC, disposizione alternata su morsetti sezionatori da 5,2 mm, tensione nominale: 24 V, corrente nominale: 6,3 A, tipo di connessione: Attacco connettore, tipo fusibile: G / 5 x 20, tipo di montaggio: Montaggio a innesto, colore: grigio scuro
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 10 A | |||