QTC 1,5/1P-F
-
Flangia a vite
3061211
Flangia a vite, per il collegamento a vite di spine COMBI, profilo e passo identici ai rispettivi morsetti COMBI.
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Flangia |
| Numero di file | 1 |
| Filettatura | M2,5 |
| Coppia di serraggio | 0,4 ... 0,5 Nm |
| Larghezza | 5,2 mm |
| Spessore della piastra terminale | 2,2 mm |
| Altezza | 53,5 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale isolante | PA |
| Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
| Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
| Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
| Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
| Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Codice articolo | 3061211 |
| Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
| Codice vendita | BE314Z |
| Codice prodotto | BE314Z |
| GTIN | 4046356411400 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 5 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 5 g |
| Numero tariffa doganale | 85369010 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27250302 |
| ECLASS-13.0 | 27250302 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001041 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 0,027 kg CO2e |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
-
RB ST 6-(2,5/4) - Ponticello di riduzione 3030860
-
RB ST 10-(2,5/4) - Ponticello di riduzione 3030873
-
RB ST 16-(2,5/4) - Ponticello di riduzione 3030886
-
RB ST 35-(2,5/4) - Ponticello di riduzione 3030899
-
RB ST (2,5/4)-1,5 - Ponticello di riduzione 3038943
-
RB UT 6-ST(2,5/4) - Ponticello di riduzione 3047264
-
RB UT 35-ST(2,5/4) - Ponticello di riduzione 3047280
-
RB UT 10-ST(2,5/4) - Ponticello di riduzione 3047086
-
RB UT 16-ST(2,5/4) - Ponticello di riduzione 3047099
-
RB PTPOWER 35-ST(2,5/4) - Ponticello di riduzione 3030900
-
DF-SP-H 2,5 - Coperchio flangiato 3209824
-
DF-UPBV 2,5/ 4 - Coperchio flangiato 3060432
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
E/AL-NS 35 - Supporto terminale 1201662
I vantaggi
Profilo e passo identici ai rispettivi morsetti base
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)