IP65 (in stato assemblato o con piastra terminale)
Tipo di montaggio
Montaggio a innesto (Guarnizione preassemblata su ogni elemento)
Codice articolo
2700479
Pezzi/conf.
1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
1 Pezzi
Nota
Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita
DRL112
Codice prodotto
DRL112
GTIN
4046356561976
Peso per pezzo (confezione inclusa)
82,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
58 g
Numero tariffa doganale
85318070
Paese di origine
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27371220
ECLASS-15.0
27371220
ETIM
ETIM 10.0
EC000232
UNSPSC
UNSPSC 21.0
46171600
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
con eccezione delle deroghe, se note
7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.