Questo elemento di segnale ottico è fornito come parte di una colonna di segnalazione modulare. È possibile combinare una colonna di segnalazione da un massimo di cinque elementi di segnalazione a seconda delle proprie esigenze. Impiegate un elemento di segnalazione acustica esclusivamente come elemento superiore. Il collegamento meccanico ed elettrico tra gli elementi si realizza tramite una connessione a baionetta. Per la connessione elettrica della colonna di segnalazione sono disponibili elementi di collegamento con connessione a molla o a vite. Per il montaggio della colonna di segnalazione sono disponibili elementi di montaggio per il montaggio a pavimento o su tubo.
PSD-S OE BU
-
Elemento ottico
2700100
Elemento luce fissa, da 12 fino a 240 V AC/DC, blu, senza lampada ad incandescenza
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Grado di protezione IP65
Sostituzione degli elementi senza utensili
Sostituzione senza utensili delle lampade
Combinabili a piacimento
Intensità di luce e di colore elevata