Il duplicatore di segnali a 4 vie configurabile da 6,2 mm MINI MCR-SL-UI-2I... viene impiegato per la separazione galvanica, la conversione, l'amplificazione ed il filtraggio dei segnali normalizzati standard.
Sul lato d'ingresso sono disponibili segnali analogici normalizzati da 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V oppure 1...5 V a scelta, sul lato d'uscita sono disponibili due uscite di corrente regolabili indipendentemente con segnale da 0...20 mA oppure 4...20 mA separato galvanicamente (separazione a 4 vie).
I DIP switch accessibili dal fianco della custodia consentono la configurazione dei range di segnale in uscita e in ingresso:
La tensione di alimentazione (da 19,2 V DC a 30 V DC) può avvenire a scelta mediante i morsetti di connessione del modulo oppure in collegamento mediante i connettori per guida di supporto.
MINI MCR-SL-UI-2I-SP-NC
-
Isolatore galvanico d'ingresso
2864189
Duplicatore di segnale a 4 vie MCR per la separazione galvanica e la duplicazione dei segnali analogici con connessione a molla, configurazione standard. Articolo di ricambio: 2905028 MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT.
.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Alimentazione possibile tramite il piedino (TBUS)
Duplicazione di un segnale analogico normalizzato su due uscite di corrente
Isolatore galvanico altamente compatto per la separazione galvanica, la conversione, l'amplificazione, il filtraggio e la duplicazione di segnali analogici normalizzati
Separazione a 4 vie
Fino a 8 combinazioni di segnale configurabili mediante DIP switch